- Proizvodi
- E18070
Utikač adaptera
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
Utikač adaptera
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 600 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 36,287 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M20 x 1,5 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|