- Proizvodi
- E18056
Utikač adaptera
E18056
RSTGB050VAS00.3-05
Utikač adaptera
E18056
RSTGB050VAS00.3-05
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 600 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 63,503 |
---|---|
Navoj za postavljanje | 1/2" NPT |
Materijali | Plemeniti čelik eloksirano |
Materijal ulivenog tijela | Plemeniti čelik, eloksirano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno |
---|