- Proizvodi
- E18045
Spojni kabel
E18045
VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S
Spojni kabel
E18045
VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljiva žaruljica LED
- Čvrsti pravokutni konektor
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...105 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 54,431 |
---|---|
Materijali | TPE |
Materijal ulivenog tijela | TPE |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC, Sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno |