- Proizvodi
- E18015
Spojni kabel s utičnicom
E18015
ADOGH040VAS0010E04 - BLACK
Spojni kabel s utičnicom
E18015
ADOGH040VAS0010E04 - BLACK
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 362,874 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materijali | PVC |
Materijal ulivenog tijela | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, crno; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno |
---|