{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |
---|---|
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
Mehanički podaci | |
Težina [g] | 98 |
Promjer sklopne kvrge [mm] | 102 |
Razmak između rupa [mm] | 130 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Boja kućišta | crno |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 8 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E17329-01 — 07.01.2014 —
![]() |