Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17328
PUCK/IND/BK/D102
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17328
PUCK/IND/BK/D102
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Pokazivanje položaja ventila pomoću obojanih pokazivača smjera
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 99,2 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 102 |
Razmak između rupa [mm] | 130 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 3 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 crno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|