1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Sistemi sa povratnim javljanjem za ventile i aktuatore ventila
  5. Sklopne kvrge za pokretače ventila
  6. E17327

E17327

Sklopne kvrge za pokretače ventila

PUCK/IND/8 PA6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za nadzor položaja ventila
  • Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
  • Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
  • Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
  • Pokazivanje položaja ventila pomoću obojanih pokazivača smjera
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Dizajn za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanički podaci
Težina [g] 60,9
Promjer sklopne kvrge [mm] 65
Razmak između rupa [mm] 80
Visina osovine pogona ventila [mm] 30
Boja kućišta crno
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje 3
Materijali sklopna kvrga: PA 6; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E17327-01 — 01.08.2017 —