Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Primjena
Dizajn | za leptirasti ventil |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 65 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 70 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6; pokazivač: Silikon RAL 3020 |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2; (Vijci) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|