T razdjeljnik
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
T razdjeljnik
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 102,65 |
---|---|
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač A
Poveznik: 7/8"; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno |