Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 9 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 48,808 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA; PUR |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PA; PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Brtva: NBR; Kontakti: pozlaćeno |
---|