- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12772
Spojni kabel s utičnicom
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Spojni kabel s utičnicom
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink | ||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno |
---|