- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E12746
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12746
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12746
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 105,6 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu); zbog mesinga mogu nastati negativna smanjenja osjetilnog raspona (smanjeni osjetilni raspon) |
Dimenzije [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Oznaka navoja | M24 x 1,5 |
Unutarnji promjer [mm] | 18 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; Matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5; (zaporne matice: 40) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|