- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E12738
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12738
FIXING/M12/NT/FE/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12738
FIXING/M12/NT/FE/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,1 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Oznaka navoja | M16 x 1 |
Unutarnji promjer [mm] | 12 |
Materijali | galvanizirani čelik; Matice: galvanizirani čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5; (zaporne matice: 20) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|