Spojni kabel
E12680
VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS
Spojni kabel
E12680
VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Veliko područje radnog napona
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 138,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |