Spojni kabel
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Spojni kabel
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,5 |
---|---|
Materijali | kućište: TPU Narančasto; Zaporna matica: niklovana mjed |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,6...1,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|