Zaštitna kapica
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Zaštitna kapica
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Primjena
Dizajn | Za higijenske i mokre dijelove u prehrambenoj industriji |
---|---|
Montaža | Upotrebljavajte samo s uređajima III. razreda zaštite |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 21,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | završne kapice: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,6...1,2; (Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!) |
Opaske
Količina pakiranja | 4 kom. |
---|