- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E12588
Ugradbeni komplet za ručne ventile i kugličaste ventile
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
Ugradbeni komplet za ručne ventile i kugličaste ventile
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
- Za pouzdanu povratnu informaciju o graničnom položaju za ručne i kuglične ventile
- Prikladno za veliki raspon nastavaka na gornjoj prirubnici u skladu s normom ISO
- Jednostavno postavljanje i sigurno pričvršćivanje
- Za primjene u opasnim područjima
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za tipove IND, INE |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 459 |
---|---|
Promjer gornje prirubnice [mm] | 36 |
Vrsta gornje prirubnice prema normi ISO | F03 |
Produžetak osovine | M4 |
Materijali | Montažna ploča: plastika; metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|