- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E12587
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Posebno svojstvo | uređaj protiv prskanja |
---|---|
Dizajn | s čvrstim krajem |
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,7 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu); zbog mesinga mogu nastati negativna smanjenja osjetilnog raspona (smanjeni osjetilni raspon) |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Unutarnji promjer [mm] | 8 |
Materijali | Mjed uređaj protiv prskanja; Matice: Mjed uređaj protiv prskanja |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 3; (zaporne matice: 7) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|