Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12583
SDOGS060--AFKCR
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Široko područje radne temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,1 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano; PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) |