- Proizvodi
- E12570
Utičnica adaptera
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Utičnica adaptera
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 38,9 |
---|---|
Navoj za postavljanje | PG 9 |
Materijali | Tlačno lijevani cink |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink |
---|