Volumni kabel
E12568
CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY
Volumni kabel
E12568
CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Kabelska ovojnica načinjena od vatrootpornog materijala bez halogena
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena |
---|---|
Bez silikona | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 0...100 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1477,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 50 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |