- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12566
Spojni kabel s konektorom AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Spojni kabel s konektorom AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...24 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 576,5 |
---|---|
Materijali | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Konektor AMP, ravno; Kontakti: niklovano |
---|