Kabel spoja Y
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
Kabel spoja Y
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Široko područje radne temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PA; utičnica: TPU Narančasto; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Konektor DEUTSCH
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno |
Električni priključak - utičnica
Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Poveznik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |