- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12551
Spojni kabel s utičnicom
E12551
ADOGS020PLS0005H02
Spojni kabel s utičnicom
E12551
ADOGS020PLS0005H02
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Široko područje radne temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PA | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PA | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: niklovano |
---|