Kabel spoja Y
E12546
YDOGS030PLS0001H03
Kabel spoja Y
E12546
YDOGS030PLS0001H03
- Za uporabu u mobilnim strojevima i vozilima
- Široko područje radne temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kabel od PUR-a s odgovarajućom prikladnošću vučnog lanca
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 67; (priključen protupriključak) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 84,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materijali | PA | ||||||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - 1-2-3
Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - 4-5-6
Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Konektor DEUTSCH, ravno; Kontakti: niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|