- Proizvodi
- E12535
Spojni kabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Spojni kabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
personalizirano za kupce
Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | otporno na mikrobe |
Otporno na ulje | da |
Otporno na UV | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -15...70 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materijali | kućište: TPE-U crno; Brtva: FKM | ||||
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | personalizirano za kupce | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 7 m, PUR, crno, Ø 5,8 mm; upleteni dvostruki vod; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |