- Proizvodi
- E12489
Y-razdjelnik
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
Y-razdjelnik
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
- Za uporabu u primjenama s mnogo ulaza i izlaza u skučenim prostorima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Široko područje radne temperature
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 12 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 24,6 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Vrsta konektora | M12 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|