- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12456
Spojni kabel s utičnicom
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Spojni kabel s utičnicom
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Kutni oblik za skučene prostore
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 440 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materijali | PVC; PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Plemeniti čelik |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 3 m, PVC, Narančasto, Ø 6,6 mm, zaštićen; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, crno; Zaključavanje: Plemeniti čelik; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
---|