Volumni kabel
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
Volumni kabel
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
- Prikladnost vučnog lanca s više od 2 milijuna ciklusa savijanja
- Kabel od PUR-a otporan na trosku od zavarivanja s prikladnošću vučnog lanca
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, Narančasto, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |