Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E12357
SDOGF030MSSFKSG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 8,733 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materijali | PBT; PA |
Materijal ulivenog tijela | PBT / PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 0,14...0,5 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...5 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|