Spojivi utikač
E12353
SSTAH040MSSFKSG
Spojivi utikač
E12353
SSTAH040MSSFKSG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 66,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materijali | Tlačno lijevani cink niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: sa mogućnošću zaštite |
---|