- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Spojni kabeli s utičnicom za PROFIBUS
- E12320
Spojni kabel s utičnicom
E12320
ADOGI020MSS0002K02
Spojni kabel s utičnicom
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -20...50 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 145,4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Materijali | PUR | ||||||||||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8 mm, zaštićen; 2 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
---|