- Proizvodi
- E12293
Razdjelna kutija
E12293
ZDO8F04HMSS0002H10
Razdjelna kutija
E12293
ZDO8F04HMSS0002H10
Otkazani artikal
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 384,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materijali | PBT-GF20; Mjed niklovano | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PBT-GF 20 / mjed, niklovano | ||||||||
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 | ||||||||
Vrsta konektora | M8 | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT-GF 20 / mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|