1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Pribor za magnetne senzore
  5. Prigušni magneti
  6. E12291

Prigušni magnet

MAGNET M3.1/BARIUM F.STAINLESS

E12291

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za uporabu u kombinaciji s magnetskim senzorima
  • Za osiguranje velikog osjetilnog raspona
  • Smjer osovinske magnetizacije
  • Široko područje radne temperature
  • Jednostavno postavljanje sa samo jednim vijkom
Preuzmite
Technische Details
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...130
Mehanički podaci
Težina [g] 22
Dimenzije [mm] Ø 20
Materijali Barij ferit; nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Snaga magnetskog polja [mT] 45
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E12291-00 — 28.10.2011 —