Spojivi utikač
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
Spojivi utikač
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog mogućnosti polaganja kabelskog štita
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 44,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Materijali | Tlačno lijevani cink niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: sa mogućnošću zaštite |
---|