Y-razdjelnik
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Y-razdjelnik
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- Za uporabu u primjenama s mnogo ulaza i izlaza u skučenim prostorima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 3 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 11 x 27 x 38 |
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 |
Vrsta konektora | M8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |