Volumni kabel
E12255
CABLE/50m/PVC/4x0,34/ORANGE
Volumni kabel
E12255
CABLE/50m/PVC/4x0,34/ORANGE
- Kabel od PVC-a otporna na temperaturu za uporabu u industriji hrane i pića
- Široko područje radne temperature
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...100 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1804,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 50 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |