- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Spojni kabeli s utikačem
- E12215
Spojni kabel s utikačem
E12215
ASTGA050MSS0006C04
Spojni kabel s utikačem
E12215
ASTGA050MSS0006C04
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 378,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materijali | kućište: TPU crno |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 6 m, PVC, bez halogena, ljubičasto, Ø 6,7 mm, zaštićen; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen |
---|