- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E12168
Spojni kabel s utičnicom
E12168
ADOAH080MSS0005B08
Spojni kabel s utičnicom
E12168
ADOAH080MSS0005B08
- 8-polni spoj
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdani prijenos signala senzora
- Široko područje radne temperature
- Kutni oblik za skučene prostore
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 284 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, crno; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 1...1,5 Nm |
---|