- Proizvodi
- E12074
Spojni kabel s utičnicom
E12074
ADOGH050MSS0010K05
Spojni kabel s utičnicom
E12074
ADOGH050MSS0010K05
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC546 Usporedba proizvoda: E12074 / EVC546 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 439,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 46,5 | ||||
Materijali | PUR | ||||
Materijal ulivenog tijela | PUR | ||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,0...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen |
---|