- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
- E12015
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima čistih linija
- Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | za tipove MKT |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 12,1 |
---|---|
Materijali | ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5; (Ugradbeni vijak) |
Stezno područje [mm] | 44...45 |
Promjer klipnjače [mm] | 40 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|