{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Mehanički podaci | ||
---|---|---|
Težina [g] | 18,7 | |
Dimenzije [mm] | Ø 80 | |
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4301/304); pričvrsni remen: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) | |
Promjer klipnjače [mm] | 80 | |
Raspon stezanja [mm] | 78...89 | |
Dodatna oprema | ||
Dodatna oprema (isporučena) |
|
|
Opaske | ||
Količina pakiranja | 1 kom. | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11981-00 — 07.09.2009 —
![]() |