- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
- E11975
Stezni remen za okrugli cilindar
E11975
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Stezni remen za okrugli cilindar
E11975
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima čistih linija
- Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | za tipove MKT |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 10 |
Materijali | Adapter: nehrđajući čelik (1,4301/304); pričvrsni remen: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Promjer klipnjače [mm] | 10...16 |
Raspon stezanja [mm] | 11...19 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|