- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za senzore cilindara
- E11959
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima čistih linija
- Mala visina zbog savršeno prilagođenog mehaničkog rješenja
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
Primjena
Dizajn | za tipove MKT |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 9,2 |
---|---|
Materijali | ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5; (Ugradbeni vijak) |
Promjer klipnjače [mm] | 20 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|