- Proizvodi
- E11880
Sigurnosna spojnica za konektore
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Sigurnosna spojnica za konektore
E11880
LOCK RING M8 (10X)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za vezne utikače M8 sa zalemljenim vodom, maksimalna širina matice M8 7,6 mm |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|
Mehanički podaci
Materijali | PA |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 10 kom. |
---|