Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11863
SDOAH042VASFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E11863
SDOAH042VASFKPG
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada i statusa prekapčanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 26,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 38 x 20 x 36 |
Materijali | PBT; PA prozirno |
Materijal ulivenog tijela | PBT / PA, prozirno |
Zaporna matica materijala | Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA, prozirno; Zaključavanje: Plemeniti čelik; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
---|