Spojivi utikač
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Spojivi utikač
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- Za sigurne strujne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Jednostavni kabelski spoj pomoću tehnologije pomicanja izolacije
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materijali | PA 6.6 |
Materijal ulivenog tijela | PA 6.6 |
Zaporna matica materijala | PA 6.6 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
tehnologija dislokacije izolacije: 0,14...0,34 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: PA 6.6 |
---|