- Proizvodi
- E11775
Razdjelna kutija
E11775
ProcessLine SB V4A 10m
Razdjelna kutija
E11775
ProcessLine SB V4A 10m
- Osobito za uporabu u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
- Higijenski dizajn bez kutova i rubova
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Veliki broj utora
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -5...70 |
---|---|
Zaštita | IP 69K; (Kako bi se osigurao stupanj zaštite, nekorištene utičnice trebaju se prekriti isporučenim zaštitnim kapicama.; Zakretni moment pritezanja: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 2487 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2785,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
Materijali | uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP |
Materijal ulivenog tijela | Plemeniti čelik |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|