- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E11744
Spojni kabel s utičnicom
E11744
ADOGK190MSS0015H19
Spojni kabel s utičnicom
E11744
ADOGK190MSS0015H19
- Pouzdano spajanje upravljačkih uređaja i dijaloških jedinica
- Široko područje radne temperature
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 3140,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materijali | PUR crno |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|