- Proizvodi
- E11716
Spojivi utikač
E11716
SSTGH050VASFPKG
Spojivi utikač
E11716
SSTGH050VASFPKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11859 Usporedba proizvoda: E11716 / E11859 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno |
---|